17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

POP REVOLUTION プライスカード【10個入り】

POP REVOLUTION プライスカード
通常単価(税別)
791円~820円
税込単価
870円~902円
通常出荷日:4日目~10日目

【特長】・プライス表示に便利なサイズのカードです。 ・自由にデザインできる白無地です。・マット、両面印...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

厚み

(mm)

JANコード

面付

一片サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
各種プリンタ兼用 棚什器用 40面
0.2(185g/㎡)
4906186515719
40面 4列×10段
52.5×28
10シート(400枚)
1パック

10個入り

各種プリンタ兼用 小 18面
0.23(210g/㎡)
4906186515726
18面 3列×6段
63×46
10シート(180枚)
1パック

10個入り

各種プリンタ兼用 大 8面
0.23(210g/㎡)
4906186515740
18面 3列×6段
63×46
10シート(80枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
791円
( 870円 )
4日目
820円
( 902円 )
10日目
820円
( 902円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プライス表示に便利なサイズのカードです。
・自由にデザインできる白無地です。
・マット、両面印刷
・染料系インク・顔料系インク、カラーレーザー・モノクロレーザー、カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザー、ドットインパクトプリンタに対応、手書
【材質】
・上質紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

POP REVOLUTION プライスカードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
POP REVOLUTION プライスカード
マルチカード 単語帳カード<穴あきタイプ> 30面
マルチカード ノーカット 厚口タイプ
パソコンで手作り絵カード 正方形 24面
インデックスラベルシール[プリンタ兼用] A4 28面 角丸 18シート入
ラベルシール[インクジェット] A4 四辺余白付
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格791円-940円5,039円940円1,508円1,444円 -
通常出荷日4日目〜6日目6日目6日目6日目4日目〜
商品タイプフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートインクジェット印刷用紙
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
色白無地白無地白無地白無地ホワイトホワイト
サイズA4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)
白色度(%)999995998289

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト