17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

マルチカード 名刺5面 2つ折りタイプ【10~100個入り】

マルチカード 名刺5面 2つ折りタイプ
通常単価(税別)
8745,416
税込単価
9615,958
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・インクジェットプリンタでの印字適性に優れた多目的用紙です。・折れ線加工が入っている2つ折りタ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

厚み

(mm)

JANコード

白色度

(%)

対応プリンタ

材質

内容量

最小発注数量
各種プリンタ兼用紙
-
4906186510783
-
染料系インク・顔料系インク、カラーレーザー・モノクロレーザー、カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザー、ドットインパクトプリンタに対応、手書
-
100シート(500枚)
1パック

100個入り

インクジェットプリンタ兼用紙
0.2(170g/㎡)
4906186511513
95
染料系インク・顔料系インクに対応
上質紙+薄層塗布
10シート(50枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,416
( 5,958 )
6日目
874
( 961 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インクジェットプリンタでの印字適性に優れた多目的用紙です。
・折れ線加工が入っている2つ折りタイプの用紙です。
・診察券、会員証、ポイントカード等の作成に最適な用紙です。
・マット、両面印刷

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチカード 名刺5面 2つ折りタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチカード 名刺5面 2つ折りタイプ
マルチカード ノーカット 厚口タイプ
マルチカード 単語帳カード<穴あきタイプ> 30面
パソコンで手作り絵カード 正方形 24面
手作りステッカー[インクジェット]キレイにはがせるタイプ はがき 1面
ラベルシール[レーザープリンタ] 水に強いタイプ マット紙・ホワイト A4 1面 100シート入
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格874-5,0399409409208,612
通常出荷日4日目〜6日目6日目6日目6日目4日目
商品タイプフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートカードフィルム/シート
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
白無地白無地白無地白無地ホワイトホワイト
サイズA4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)はがきサイズ(100×148mm)A4判 (210×297mm)
面付5面 1列×5段1面 1列×1段 30面 3列×10段24面 4列×6段1面 1列×1段1面 1列×1段

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト