17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

マルチカード 名刺10面 両面クリアエッジタイプ【25~300個入り】

マルチカード 名刺10面 両面クリアエッジタイプ
通常単価(税別)
2,01915,064
税込単価
2,22116,570
通常出荷日:6日目

【特長】・いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。・印刷後にセパレータ(裏紙)をはがすこと...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

厚み

(mm)

JANコード

ラベル厚み

(mm)

白色度

(%)

仕様

内容量

最小発注数量
-
白無地
0.25(230g/㎡)
4906186514859
0.18
99
マット、両面印刷
25シート(250枚)
1パック

25個入り

-
白無地
0.25(230g/㎡)
4906186518536
0.18
99
マット、両面印刷
300シート(3000枚)
1パック

300個入り

厚口
白無地
0.3(280g/㎡)
4906186518659
0.23
99
両面印刷
25シート(250枚)
1パック

25個入り

-
アイボリー
0.25(230g/㎡)
4906186518734
-
78
マット、両面印刷
300シート(3000枚)
1パック

300個入り

-
アイボリー
0.25(230g/㎡)
4906186518758
0.18
78
両面印刷
25シート(250枚)
1パック

25個入り

-
アイボリー
0.24(215g/㎡)
4906186518765
0.18
78
マット、両面印刷
100シート(1000枚)
1パック

100個入り

ちょっぴり厚め
白無地
0.27(255g/㎡)
4906186518925
0.20
99
マット、両面印刷
50シート(500枚)
1パック

50個入り

ちょっぴり厚め
白無地
0.27(255g/㎡)
4906186518932
0.20
99
マット、両面印刷
300シート(3000枚)
1パック

300個入り

ちょっぴり厚め
白無地
0.27(255g/㎡)
4906186518956
0.20
99
マット、両面印刷
25シート(250枚)
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,019
( 2,221 )
6日目
14,100
( 15,510 )
6日目
2,240
( 2,464 )
6日目
14,100
( 15,510 )
6日目
2,019
( 2,221 )
6日目
5,795
( 6,375 )
6日目
3,528
( 3,881 )
6日目
15,064
( 16,570 )
6日目
2,140
( 2,354 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。
・印刷後にセパレータ(裏紙)をはがすことで、名刺サイズに切り離せるクリアエッジタイプです。
・名刺だけでなく幅広い用途で使える、白無地タイプの用紙、自然で落ち着いた雰囲気のアイボリータイプの用紙です。
・染料系インク・顔料系インク、カラーレーザー・モノクロレーザー、カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザー、ドットインパクトプリンタに対応、手書きでお使いいただける商品です。
【材質】
・上質紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチカード 名刺10面 両面クリアエッジタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチカード 名刺10面 両面クリアエッジタイプ
マルチカード 名刺10面 両面クリアエッジタイプ インクジェットプリンタ専用
マルチカード レーザープリンタ専用紙 名刺サイズ 10面
マルチカード ノーカット 厚口タイプ
マルチカード 単語帳カード<穴あきタイプ> 30面
IDカード用ラベル
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格2,019-2,240 -783 -5,0399401,249
通常出荷日6日目6日目6日目〜6日目6日目4日目
商品タイプフィルム/シートインクジェット印刷用紙フィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートインクジェット印刷用紙
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
サイズA4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)はがきサイズ(100×148mm)
面付10面 2列×5段10面 2列×5段10面 2列×5段 1面 1列×1段 30面 3列×10段2面 1列×2段
一片サイズ(mm)91×5591×5591×55210×29770×29.786×54

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト