ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マルチカード 名刺10面 こだわりシリーズ インクジェットプリンタ専用紙【8個入り】

通常単価(税別)
866円
税込単価
953円
通常出荷日:4日目

【特長】・インクジェットプリンタでの印字適性に優れた名刺用紙です。・ミシン目部分を山折り谷折りするだけ...

詳細を確認

型番:

51061
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (8個入り)

51061の仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェット印刷用紙
形態
カット紙
詳細タイプ
趣のある紙 雲
サイズ
A4判 (210×297mm)
厚み(mm)
0.24(200g/㎡)
JANコード
4906186510615
面付
10面 2列×5段
一片サイズ(mm)
91×55
仕様
マット、片面印刷
対応プリンタ
染料系インク・顔料系インクに対応
材質
特殊紙
内容量
8シート(80枚)

型番リスト

表示件数
型番
51061

内容量

最小発注数量
8シート(80枚)
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
866円
( 953円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インクジェットプリンタでの印字適性に優れた名刺用紙です。
・ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチカード 名刺10面 こだわりシリーズ インクジェットプリンタ専用紙の型番51061のページです。 型番51061に関する仕様情報を記載しております。
マルチカード 名刺10面 こだわりシリーズ インクジェットプリンタ専用紙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチカード 名刺10面 こだわりシリーズ インクジェットプリンタ専用紙
マルチカード 名刺10面 マイクロミシンカットタイプ 再生紙 白無地
マルチカード ノーカット 厚口タイプ
マルチカード 単語帳カード<穴あきタイプ> 30面
IDカード用ラベル
ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格866円2,935円5,039円940円1,249円5,133円
通常出荷日4日目6日目6日目6日目4日目6日目
商品タイプインクジェット印刷用紙フィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートインクジェット印刷用紙フィルム/シート
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
詳細タイプ趣のある紙 雲再生紙ノーカット、厚口タイプ単語カードサイズ 穴あきタイプ耐水白フィルムラベルA4判 1面 ノーカット
サイズA4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)はがきサイズ(100×148mm)A4判 (210×297mm)
厚み(mm)0.24(200g/㎡)0.2(155g/㎡)0.25(210g/㎡)0.23(210g/㎡)0.190.16(155g/㎡)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました