17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

マルチカード ショップ・ポイントカード用 各種プリンタ兼用 両面クリアエッジタイプ【100個入り】

マルチカード ショップ・ポイントカード用 各種プリンタ兼用 両面クリアエッジタイプ
通常単価(税別)
5,325
税込単価
5,858
通常出荷日:10日目

【特長】・名刺より一回り小さく、財布に入れやすいキャッシュカードサイズ。・ミシン目が無いキレイな仕上が...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

面付

一片サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
A4判 10面
4906186516617
10面 2列×5段
54×85
100シート(1000枚)
1パック

100個入り

A4判 5面 ヨコ2つ折り
4906186516631
5面 1列×5段
54×170
100シート(500枚)
1パック

100個入り

A4判 4面
4906186516655
4面 2列×2段
108×85
100シート(400枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,325
( 5,858 )
10日目
5,325
( 5,858 )
10日目
5,325
( 5,858 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・名刺より一回り小さく、財布に入れやすいキャッシュカードサイズ。
・ミシン目が無いキレイな仕上がり。
・表面はフチまでデザインできる両面印刷タイプ。
・マット、両面印刷
・染料系インク・顔料系インク、カラーレーザー・モノクロレーザー、カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザー、ドットインパクトプリンタに対応、手書きでお使いいただける商品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチカード ショップ・ポイントカード用 各種プリンタ兼用 両面クリアエッジタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチカード ショップ・ポイントカード用 各種プリンタ兼用 両面クリアエッジタイプ
マルチカード ノーカット 厚口タイプ
マルチカード 単語帳カード<穴あきタイプ> 30面
ラベルシール[プリンタ兼用] A4
ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4
パソコンで手作り絵カード 正方形 24面
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格5,3255,039940748 -1,111 -940
通常出荷日10日目6日目6日目在庫品1日目〜1日目6日目
商品タイプフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シート
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
白無地白無地白無地ホワイトホワイト白無地
サイズA4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)
厚み(mm)0.31(280g/㎡)0.25(210g/㎡)0.23(210g/㎡)0.13(120g/㎡)0.13(120g/㎡)0.20(185g/㎡)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト