ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

水切りシンクル

水切りシンクル OR-4369
通常単価(税別)
2,193円
税込単価
2,412円
通常出荷日:10日目

【特長】・狭いキッチンでもシンクの上まで作業スペースを広げることができ、収納時はまるめて収納できる便利...

詳細を確認
  • ご使用の際は、シリコンゴムの平らな面を下に使用して下さい。耐荷重8kg以上の物を乗せないで下さい。シリコンゴムの耐熱温度200℃以上を超える環境で使用しないで下さい。
  • 漂白剤などは商品の劣化、変色の原因になりますので使用しないで下さい。

型番:

OR-4369
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OR-4369の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
約32~53×24×1
耐荷重(kg)
8
耐熱温度(℃)
200(シリコン)
JANコード
4967104043691
質量(g)
約415
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
OR-4369

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,193円
( 2,412円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭いキッチンでもシンクの上まで作業スペースを広げることができ、収納時はまるめて収納できる便利な水切り!
・洗った後の食器類や食材の水切り以外にも、ざるを使って流水での食材の洗浄や、湯切りにもとても便利です!
・伸縮可能なスライド式なので様々なシンクサイズに対応でき、シリコンストッパー付なので滑りにくくシンクを傷つけませんまた、ステンレス製でサビに強く丈夫で、丸洗いできるのでいつでも清潔に使用できます。
・熱に強いので調理台やテーブルに敷けば鍋敷きにもなります。
・伸縮サイズ:約32~53cm
【材質】
・パイプ:ステンレス/樹脂:シリコンゴム

ご注意

  • ご使用の際は、シリコンゴムの平らな面を下に使用して下さい。耐荷重8kg以上の物を乗せないで下さい。シリコンゴムの耐熱温度200℃以上を超える環境で使用しないで下さい。
  • 漂白剤などは商品の劣化、変色の原因になりますので使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現し、抜群のフィット感により精細な作業におすすめです。

  • スイングシャワーフック 画像

    オリエント

    スイングシャワーフック

    【特長】ピタッとカンタン強力吸盤 スイングシャワーフック。お風呂の壁に取付けて自分の好きな位置で使用できます!場所や角度も自由自在!色んな用途に使えます!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水切りシンクルの型番OR-4369のページです。 型番OR-4369に関する仕様情報を記載しております。
水切りシンクルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水切りシンクル
スイングシャワーフック
給湯用エルボカバー給湯用エルボカバー
浄水器接続用化粧バルブ
キッチンバスケット PH698AF
泡沫横型上向パイプ
メーカーオリエントオリエント因幡電機産業三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格2,193円1,081円775円 -7,071円2,212円3,506円
通常出荷日10日目10日目1日目2日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)約32~53×24×1約9×7×7----
耐荷重(kg)8約2----
耐熱温度(℃)200(シリコン)-----
JANコード49671040436914967104010921----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました