ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Power sonic ノコ刃内径変更用カラー

通常単価(税別)
850円
税込単価
935円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・チップソーの穴径変更に(φ20mm→φ15.9mm)

型番:

20C15.9
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

20C15.9の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
適用チップソー:穴径(mm)
15.9
JANコード
4975846495937
-
-

型番リスト

表示件数
型番
20C15.9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
850円
( 935円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・チップソーの穴径変更に(φ20mm→φ15.9mm)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Power sonic ノコ刃内径変更用カラーの型番20C15.9のページです。 型番20C15.9に関する仕様情報を記載しております。
Power sonic ノコ刃内径変更用カラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Power sonic ノコ刃内径変更用カラー
チップソー穴径変更ブッシュ
AC100V/660x620x970mmテーブルソー(木工用)EA851YZ-1A
卓上マルノコ LS0840F
チップソー切断機 グローバルソーカッター
150ミリ充電式チップソーカッタCS553D
メーカーパオックパオックエスコマキタモトユキマキタ
通常価格850円907円44,850円49,657円196,544円41,616円 -
通常出荷日在庫品1日目3日目1日目3日目4日目3日目
商品タイプその他関連品その他関連品チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機
適用チップソー:穴径(mm)15.915.915.925.425.420
JANコード49758464959374975846495227----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました