ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

Power sonic(パワーソニック) 両頭グラインダ TDS-150

通常単価(税別)
13,007
税込単価
14,308
通常出荷日:3日目

補修、バリ取り、ドリルの研磨ができるグラインダ。【特長】・飛び散りをガードするアイシールド付。・フレキ...

詳細を確認

型番:

TDS-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TDS-150の仕様・寸法情報

商品タイプ
両頭グラインダー
砥石寸法(外径)(mm)
150
砥石寸法(穴径)(mm)
12.7
砥石寸法(厚み)(mm)
20
回転数(50/60Hz)(rpm)
2850/3450
付属品
砥石 #36(荒)、#60(中),白熱電球(100V~120V 10W),アイシールド,スパークブレーカ,ワークレスト,シャフト固定用スパナ
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50-60
定格消費電力(W)
300
定格時間(分)
30
電源コード長さ(m)
約1.8
JANコード
4975846496552
本体質量(kg)
10.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TDS-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,007
( 14,308 )
3日目

詳細情報

基本情報

補修、バリ取り、ドリルの研磨ができるグラインダ。
【特長】
・飛び散りをガードするアイシールド付。
・フレキシブルライト付で手元を明るく照らすことができる。
【用途】
・土農具などの補修に。
・スチールのバリ取りに。
・ドリルの研磨に。

商品情報

Power sonic 両頭グラインダの仕様

土農具などの補修に

土農具などの補修に

スチールのバリ取りに

スチールのバリ取りに

ドリルの研磨に

ドリルの研磨に

仕様

  • 定格電圧:AC100V。
  • 定格周波数:50-60Hz。
  • 定格消費電力:300W。
  • 定格時間30分。
  • 回転速度:50Hz/2,850min-1、60Hz/3,450min-1
  • 砥石サイズ:外径150×内径12.7×厚さ20mm。
  • 電源コード長さ:約1.8m。
  • 本体質量:10.5kg。

付属品

  • 砥石#36(荒)、60(中)。
  • 白熱電球(100V~120V 10W)。
  • アイシールド。
  • スパークブレーカ。
  • ワークレスト。
  • シャフト固定用スパナ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Power sonic(パワーソニック) 両頭グラインダ TDS-150の型番TDS-150のページです。 型番TDS-150に関する仕様情報を記載しております。
Power sonic(パワーソニック) 両頭グラインダ TDS-150のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q砥石が目詰まり、目つぶれした場合、どうのような手入れが必要ですか?
A
砥石をブリックストーン等のドレッサーでドレッシングしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Power sonic(パワーソニック) 両頭グラインダ TDS-150
両頭グラインダー(集じん装置付)
AC100V/300W/150mmベンチグラインダーEA818AL-10
AC100V/270W/150mmベンチグラインダーEA818AL-1A
ライト付ベンチグラインダー
ミニベンチグラインダー
メーカーパオック淀川電機製作所エスコエスコSK-11E-Value
通常価格13,007359,01417,71213,34011,9267,731
通常出荷日3日目1日目2日目2日目3日目在庫品1日目
商品タイプ両頭グラインダー集じん機付両頭グラインダー両頭グラインダー両頭グラインダー両頭グラインダー両頭グラインダー
砥石寸法(外径)(mm)15020515015015075
砥石寸法(穴径)(mm)12.715.8812.712.712.712.7
砥石寸法(厚み)(mm)201919191913
回転数(50/60Hz)(rpm)2850/34503000/36003000/36003000/36002850/34502850/3450
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト