ツール用品技術窓口
SK-11
ミニクランプ MC-1/MC-2/MC-3
SK-11
通常価格(税別):842円~
通常出荷日:在庫品1日目
SK-11
クラフトクランプ(メッキ仕上)
SK-11
通常価格(税別):1,056円~
通常出荷日:在庫品1日目
TAKAGI
強力型Cクランプ 100mm
TAKAGI
通常価格(税別):894円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
通常価格(税別):1,467円~
通常出荷日:在庫品1日目
サンコーテクノ
オールアンカー C/SC
サンコーテクノ
通常価格(税別):60円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
フランジナット
ミスミ
通常価格(税別):430円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
通常価格(税別):2,960円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) プラグ
通常価格(税別):8,425円~
通常出荷日:在庫品1日目
堅牢タイプで確実に固定できるキャスティングクランプ。【特長】・本体材質:鋳鉄。【用途】・溶接作業、加工...
詳細を確認
キャスティングクランプの外観
| 品番 | サイズ(mm) | 本体質量 | |
|---|---|---|---|
| 口開 | 深さ | ||
| MC-25 | 25 | 23 | 120g |
| MC-100 | 100 | 56 | 850g |



トラスコ中山
L型エホマクランプ(深型)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ
4.8通常価格(税別):1,140円~

SK-11
Cクランプ 鋼板製 最大口幅:25~100mm
4.2通常価格(税別):344円~

E-Value
強力Cクランプ KCシリーズ
3通常価格(税別):406円~

スーパーツール
ユニクランプ 馬蹄型
5通常価格(税別):2,592円~

ナベヤ
鋼板製Cクランプ
4.6通常価格(税別):460円~

トラスコ中山
L型クランプ (標準型)
4通常価格(税別):2,430円~

SK-11
ミニクランプ MC-1/MC-2/MC-3
3.5通常価格(税別):842円

SK-11
クラフトクランプ(メッキ仕上)
3通常価格(税別):1,056円~

トラスコ中山
シャコ万力(深アゴタイプ)
4.5通常価格(税別):5,393円~