17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SSPOWER 単管カッタ TC-50

通常単価(税別)
4,019円
税込単価
4,421円
通常出荷日:3日目

鉄・鉛・アルミ・塩ビ・ステンレス缶の切断に便利なカッター。【特長】・パイプ類を簡単スピーディーに切断。...

詳細を確認

型番:

TC-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

TC-50の外観

TC-50の外観

  • 切断可能径:16~50mm
  • 材質:本体:アルミ、刃:SKS2

TC-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプカッター
切断能力(mm)
16~50
JANコード
4975846491946
材質
本体…アルミ、刃…SKS2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
TC-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,019円
( 4,421円 )
3日目

詳細情報

基本情報

鉄・鉛・アルミ・塩ビ・ステンレス缶の切断に便利なカッター。
【特長】
・パイプ類を簡単スピーディーに切断。
・締めやすいT型ハンドル。
・バリ取り付き。
【用途】
・鉄・鉛・アルミ・塩ビ・ステンレス管の切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSPOWER 単管カッタ TC-50の型番TC-50のページです。 型番TC-50に関する仕様情報を記載しております。
SSPOWER 単管カッタ TC-50のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q切断可能径はどの程度ですか?
A
16~50mmとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSPOWER 単管カッタ TC-50
銅管カッター
エンビ管カッター
“エンビ管カッター”
塩ビ管カッター(黒金)
53.98mm銅管カッター
メーカーパオックミルウォーキー(MILWAUKEE)KEIBAミトロイフジ矢ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格4,019円27,736円9,878円7,618円10,674円69,784円
通常出荷日3日目9日目7日目1日目1日目9日目
商品タイプパイプカッターパイプカッター塩ビ管カッター塩ビ管カッター塩ビ管カッターパイプカッター
切断能力(mm)16~5012.70~28.584242外径~Φ60、硬質塩化ビニール管(VP50まで)、HIVP管(VP50まで)、保温材付塩ビ管(外径Φ60まで)、ポリエチレン管(外径Φ60まで)34.92、41.28、53.98
JANコード4975846491946-----
材質本体…アルミ、刃…SKS2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました