17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Bcross コンビネーションレンチセット

通常単価(税別)
2,071円
税込単価
2,278円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

必要なサイズだけ取り出せる便利なホルダ付きコンビネーションレンチセット。【特長】・材質(本体):S45...

詳細を確認
  • 種類
    コンビネーション
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 硬度
    焼入:HRC38~48
  • セット内容
    8/10/12/13/14/17mm
  • JANコード
    4975846408548
  • 材質
    本体:S45C相当

型番:

CR-6K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

コンビネーションレンチセットの外観

コンビネーションレンチセットの外観

  • 必要なサイズだけ取り出せる便利なホルダ付。
  • ボルト、ナットの締め付け、ゆるめに最適。
  • 材質(本体):S45C相当。
  • 焼入硬度:HRC38~48。
  • セット内容:8/10/12/13/14/17mm。

CR-6Kの仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
単品・セット区分
セット品
硬度
焼入:HRC38~48
セット内容
8/10/12/13/14/17mm
JANコード
4975846408548
材質
本体:S45C相当

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
CR-6K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,071円
( 2,278円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

必要なサイズだけ取り出せる便利なホルダ付きコンビネーションレンチセット。
【特長】
・材質(本体):S45C相当
・焼入硬度:HRC38~48
・メガネ部での本締め可能
【用途】
・ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Bcross コンビネーションレンチセットの型番CR-6Kのページです。 型番CR-6Kに関する仕様情報を記載しております。
Bcross コンビネーションレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Bcross コンビネーションレンチセット
Bcross 両口スパナセット
板ラチェットレンチ 5pcs
コンビネーションレンチ CR
コンビネーションレンチセット 6本
コンビネーションレンチ(スパナ・メガネ)
メーカーパオックパオックパオックSMATO(韓国ブランド)E-Valueトップ工業
通常価格2,071円2,071円3,927円14,890円 -1,113円1,038円 -
通常出荷日在庫品1日目6日目在庫品1日目7日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類コンビネーション両口スパナ板ラチェットレンチコンビネーションコンビネーションコンビネーション
単品・セット区分セット品セット品セット品単品セット品単品
硬度焼入:HRC38~48焼入:HRC38~48----
セット内容8/10/12/13/14/17mm6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17mm6×8/10×12/11×13/14×17/19×21mm---
JANコード497584640854849758464085554975846490192---
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました