17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

BiCut ダブルパワーカッター(クラシック)

BiCut ダブルパワーカッター(クラシック)

通常単価(税別)
7,480円~7,796円
税込単価
8,228円~8,576円
通常出荷日:4日目

【特長】・クラシックハンドルのBiCutダブルパワーカッターです。

  • 呼び寸法
    200
  • 鉄線切断能力 (mm)
    3.5
  • ピアノ線切断能力 (mm)
    3
  • 全長 (mm)
    200
  • 重量 (g)
    310
  • 先端幅 (mm)
    8

ご注意

  • 画像は代表画像になります。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
ブリスター無
1個
ブリスター有
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,480円
( 8,228円 )
4日目
7,796円
( 8,576円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラシックハンドルのBiCutダブルパワーカッターです。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BiCut ダブルパワーカッター(クラシック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BiCut ダブルパワーカッター(クラシック)
BiCutダブルパワーカッター(インダストリアル)
ツインフォースニッパー(バネ付) 7372-180F
ツインフォースニッパー 7371-180
ツインフォースニッパー(BK) 7372-180
KLEIN 強力型ニッパ
メーカーWIHAWIHAクニペックスクニペックスクニペックスKLEIN TOOLS
通常価格7,480円-8,318円 -11,261円10,621円16,040円10,236円
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目3日目2日目4日目
呼び寸法200200180180180225
鉄線切断能力(mm)3.53..55.55.55.52.5
ピアノ線切断能力(mm)33333-
全長(mm)200200----
重量(g)310350----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト