17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オプション・アクセサリー(一括収納ハードケース)

通常単価(税別)
20,502円
税込単価
22,552円
通常出荷日:6日目

【特長】・環境測定器用オプション・アクセサリー(一括収納ハードケース)。

  • 商品タイプ
    関連品
  • 適合機種
    VC-1053、VC-1051、IF-20、KA-20、VSM-20、HT-001EX、VA-20、VA-10シリーズ、VH-01-AN3DN、HT-700

型番:

OPTION-HARDCASE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OPTION-HARDCASEの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
適合機種
VC-1053、VC-1051、IF-20、KA-20、VSM-20、HT-001EX、VA-20、VA-10シリーズ、VH-01-AN3DN、HT-700

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
OPTION-HARDCASE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,502円
( 22,552円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境測定器用オプション・アクセサリー(一括収納ハードケース)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オプション・アクセサリー(一括収納ハードケース)の型番OPTION-HARDCASEのページです。 型番OPTION-HARDCASEに関する仕様情報を記載しております。
オプション・アクセサリー(一括収納ハードケース)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オプション・アクセサリー(一括収納ハードケース)
オプション・アクセサリー(ケーブル類)
ポケット型 風速計
セコニック 分光色彩照度計 C-7000
柴田科学 グローブサーモメーター 75mm 本体 
ポータブル項目別 吸光光度計(溶存酸素)HI97732
メーカーアイ電子技研アイ電子技研A-Gas Japan(旧FUSO)アズワンアズワンアズワン
通常価格20,502円12,355円 -13,801円392,666円23,794円68,156円
通常出荷日6日目6日目4日目10日目7日目7日目
商品タイプ関連品関連品風速計照度計関連品関連品
適合機種VC-1053、VC-1051、IF-20、KA-20、VSM-20、HT-001EX、VA-20、VA-10シリーズ、VH-01-AN3DN、HT-700-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました