17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

広温度域熱式風速・温度計 V-02-ADN

通常単価(税別)
318,669円~497,247円
税込単価
350,536円~546,972円
通常出荷日:11日目

【特長】・最大700℃までの風速と風温が測定できます。・乾燥炉や排気ダクト等幅広く活躍します。・赤色L...

詳細を確認
  • 測定風速範囲 (m/s)
    0.1~5.00、5.0~50.0(2レンジ自動切換)
  • 測定項目
    風速 / 温度
  • 本体寸法 (mm)
    220(w)×120(h)×82[129](d)
  • 重量 (g)
    1400
  • 電源
    交直両用(内臓ニッケル水素バッテリーとACアダプター)
  • 表示
    デジタルLED
  • ケーブル長さ (mm)
    5000
  • 出力
    風速・温度同時出力(各0~5V)(アナログ)
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 測定温度範囲(℃)

  • プローブ寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

測定温度範囲

(℃)

プローブ寸法

(mm)

最小発注数量
-50~+200
φ13×1000、φ16×600
1個
-50~+200
φ10×600
1個
-50~+300
φ13×1000、φ16×600
1個
-50~+300
φ10×600
1個
-50~+500
φ13×1000、φ16×600
1個
-50~+500
φ10×600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
318,669円
( 350,536円 )
11日目
318,669円
( 350,536円 )
11日目
417,879円
( 459,667円 )
11日目
417,879円
( 459,667円 )
11日目
497,247円
( 546,972円 )
11日目
497,247円
( 546,972円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大700℃までの風速と風温が測定できます。
・乾燥炉や排気ダクト等幅広く活躍します。
・赤色LED表示で暗い作業場でも見やすいです。
・風速と風温を同時に表示します。
・アナログ出力対応。
・オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
・2種類の形状のセンサプローブを用意しています。
・手に持って作業できる(a)タイプと、ダクトに固定可能な(b)タイプがあります。
・センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。
・プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。
・JIS規格T8202適合品。
【用途】
・校正・トレーサビリティ対応。
・煙道の流速・温度測定。
・乾燥炉の流速・温度分布測定。
・製造装置の排気風速測定。
・恒温層内の風速分布測定。
・各種ガス体の微流速測定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

広温度域熱式風速・温度計 V-02-ADNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広温度域熱式風速・温度計 V-02-ADN
熱式デジタルアネモメーター AM-4204HA
アネモハイグロメーター VH-01-AN3DN
マルチ環境計測器 VSM-20
風速温度計
デジタル風速計(風速・温度)AM-01U
メーカーアイ電子技研アイ電子技研アイ電子技研アイ電子技研A-Gas Japan(旧FUSO)カスタム
通常価格318,669円-57,555円197,633円77,428円 -19,264円18,697円
通常出荷日11日目6日目11日目9日目〜5日目1日目
測定風速範囲(m/s)0.1~5.00、5.0~50.0(2レンジ自動切換)0.2~20.0(精度:±5%read+0.2)0.05~9.99、10.0~50.0(2レンジ自動切換)-1.1~20.00.4~20
測定項目風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度 / 湿度-風速 / 温度風速 / 温度
本体寸法(mm)220(w)×120(h)×82[129](d)78(w)×185(h)×38(d)100(w)×160(h)×38(d)80(w)×150(h)×42(d)--
重量(g)1400355500450--
電源交直両用(内臓ニッケル水素バッテリーとACアダプター)単4型アルカリ乾電池×6本交直両用(NicdバッテリーとACアダプター)交直両用(内臓ニッケル水素バッテリーとACアダプター)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト