17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネモハイグロメーター VH-01-AN3DN

通常単価(税別)
259,526円
税込単価
285,479円
通常出荷日:11日目

【特長】・風速・温度2点・2点間温度差・湿度の空間5要素が測定できます。・明るいLED表示です。・アナ...

詳細を確認
  • 測定風速範囲 (m/s)
    0.05~9.99、10.0~50.0(2レンジ自動切換)
  • 測定項目
    風速 / 温度 / 湿度
  • 本体寸法 (mm)
    100(w)×160(h)×38(d)
  • 測定温度範囲 (℃)
    温度1:-10~+100.0℃、温度2:-10~+60.0℃
  • 測定湿度範囲 (%rh)
    3~97
  • プローブ寸法 (mm)
    風速・温度1:φ8×150、湿度・温度2:φ12×140
  • 重量 (g)
    500
  • 電源
    交直両用(NicdバッテリーとACアダプター)
  • 表示
    デジタルLED
  • ケーブル長さ (mm)
    1500

型番:

VH-01-AN3DN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VH-01-AN3DNの仕様・寸法情報

測定風速範囲(m/s)
0.05~9.99、10.0~50.0(2レンジ自動切換)
測定項目
風速 / 温度 / 湿度
本体寸法(mm)
100(w)×160(h)×38(d)
測定温度範囲(℃)
温度1:-10~+100.0℃、温度2:-10~+60.0℃
測定湿度範囲(%rh)
3~97
プローブ寸法(mm)
風速・温度1:φ8×150、湿度・温度2:φ12×140
重量(g)
500
電源
交直両用(NicdバッテリーとACアダプター)
表示
デジタルLED
ケーブル長さ(mm)
1500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
VH-01-AN3DN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
259,526円
( 285,479円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・風速・温度2点・2点間温度差・湿度の空間5要素が測定できます。
・明るいLED表示です。
・アナログ出力対応。
【用途】
・室内環境管理・産業用設備管理に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アネモハイグロメーター VH-01-AN3DNの型番VH-01-AN3DNのページです。 型番VH-01-AN3DNに関する仕様情報を記載しております。
アネモハイグロメーター VH-01-AN3DNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネモハイグロメーター VH-01-AN3DN
熱式デジタルアネモメーター AM-4204HA
広温度域熱式風速・温度計 V-02-ADN
デジタル風速/風量計 WS-01
デジタル風速・風量計 WS-01
【エー・アンド・デイ】微風風速計 AD-1641
メーカーアイ電子技研アイ電子技研アイ電子技研カスタムアズワンエー・アンド・デイ
通常価格259,526円67,152円368,474円 -25,783円33,443円68,146円
通常出荷日11日目6日目11日目1日目1日目2日目
測定風速範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~50.0(2レンジ自動切換)0.2~20.0(精度:±5%read+0.2)0.1~5.00、5.0~50.0(2レンジ自動切換)0.5~250.5~25.00~1.00
測定項目風速 / 温度 / 湿度風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度 / 風量風速 / 温度風速 / 温度 / 湿度 / 気圧
本体寸法(mm)100(w)×160(h)×38(d)78(w)×185(h)×38(d)220(w)×120(h)×82[129](d)---
測定温度範囲(℃)温度1:-10~+100.0℃、温度2:-10~+60.0℃0.0~50.0(精度:±0.8)、32.0~122.0°F(精度:±1.5°F)----
測定湿度範囲(%rh)3~97-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました