17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラジエターシーラー NX99

通常単価(税別)
1,041円
税込単価
1,145円
通常出荷日:3日目

ラジエーターの水漏れ止め・予防に【特長】・ラジエーターの亀裂を急速にシール・クーラントと併用もOK・ラ...

詳細を確認

    ご注意

    • 本製品使用時は、エンジンを止めてください。エンジンが常温であることをお確かめ下さい。

    型番:

    99
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品仕様

    • 内容量:240ml
    • PRTR 非該当/有機則 該当
    ラジエーターシーラーの外観

    ラジエーターシーラーの外観

    ラジエーターシーラーの使用例

    ラジエーターシーラーの使用例

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    99
    最小発注数量
    24個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,041円
    ( 1,145円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    ラジエーターの水漏れ止め・予防に
    【特長】
    ・ラジエーターの亀裂を急速にシール
    ・クーラントと併用もOK
    ・ラジエーター冷却液約4Lに本製品1本が注入の目安
    【用途】
    ・ラジエーターの水漏れ止め・予防

    ご注意

    • 本製品使用時は、エンジンを止めてください。エンジンが常温であることをお確かめ下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ラジエターシーラー NX99の型番99のページです。 型番99に関する仕様情報を記載しております。
    ラジエターシーラー NX99のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラジエターシーラー NX99
    液状ガスケット 5699(汎用タイプ)
    250g 液状ガスケット(嫌気性)
    ロックタイト “フランジシール剤 5699”(耐オイル・耐水用)
    電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL220
    ロックタイト "シリコーンシール剤 5900"(高変位・即シール性)
    メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)ヘンケルエスコヘンケルコニシヘンケル
    通常価格1,041円4,735円7,357円3,763円6,181円6,556円
    通常出荷日3日目5日目1日目2日目6日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト