17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジェットルーブ

通常単価(税別)
984
税込単価
1,082
通常出荷日:2日目

【特長】・密着力が強いので、長期間潤滑、防錆効果が持続します。・グリスでは浸透せず、浸透剤では雨や水の...

詳細を確認

型番:

31
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31の仕様・寸法情報

種類
スプレー
有機則
非該当
PRTR
非該当
消防法分類
該当
内容量
1本(300ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
31

内容量

最小発注数量
1本(300ml)
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
984
( 1,082 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密着力が強いので、長期間潤滑、防錆効果が持続します。
・グリスでは浸透せず、浸透剤では雨や水の影響で持続時間が短いような箇所(ドアヒンジなど)への潤滑に適しています。
【用途】
・ドア、ペダル、ヒンジなどのキシミ止め。
・チェーン、ワイヤーの潤滑、防錆。
・組立、整備作業時の潤滑。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジェットルーブの型番31のページです。 型番31に関する仕様情報を記載しております。
ジェットルーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジェットルーブ
クリアー潤滑ドライタイプ NX205
コンプレッサオイル Z-6000
ルーバBN
スーパーペネトン NX999
潤滑303(420ml)
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)三井精機山一化学イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)育良精機製作所
通常価格9841,98568,92710,290 -1,403500
通常出荷日2日目2日目5日目4日目2日目5日目
種類スプレースプレーオイルスプレースプレースプレー
有機則非該当非該当非該当非該当非該当非該当
PRTR非該当非該当非該当非該当非該当非該当
消防法分類該当-該当該当-該当
内容量1本(300ml)1本(247ml)--1本(400ml)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト