17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペネトン

通常単価(税別)
1,364円
税込単価
1,500円
通常出荷日:2日目

浸透・潤滑剤。【特長】・浸透性が非常に良く、固着したボルトも簡単に緩みます・塗装のはじきの原因になるシ...

詳細を確認
  • 仕様1
    無臭タイプ、逆さ吹き、PRTR 非該当、有機則 非該当、スプレー方式:広角・ピンポイント
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

33
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

33の仕様・寸法情報

仕様1
無臭タイプ、逆さ吹き、PRTR 非該当、有機則 非該当、スプレー方式:広角・ピンポイント
内容量
1本(420ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
33

内容量

最小発注数量
1本(420ml)
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,364円
( 1,500円 )
2日目

詳細情報

基本情報

浸透・潤滑剤。
【特長】
・浸透性が非常に良く、固着したボルトも簡単に緩みます
・塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません
・塩水噴霧=24時間以上
・極圧性=1.5Mpa(曽田式四球法750rpm順次加重法)
【用途】
・錆び付いて固着したボルト、ナットのゆるめ
・各種分解、整備、修理時の潤滑

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペネトンの型番33のページです。 型番33に関する仕様情報を記載しております。
ペネトンのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械の分解組み立て
5
満足度:5.0
分解組み立てで使っています。 油の特有の匂いがなく、無臭なので小さいクリーンルームでもこればかり使っています。 一気に2...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペネトン
ペネトンA 18L JIP605
ビスコルーブ
浸透潤滑防錆油 PN55
ジェットルーブ
スーパーペネトン NX999
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格1,364円30,106円2,166円1,060円1,309円2,235円
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目2日目
仕様1無臭タイプ、逆さ吹き、PRTR 非該当、有機則 非該当、スプレー方式:広角・ピンポイント-----
内容量1本(420ml)1缶(18L)1本(330ml)1本1本(300ml)1本(400ml)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました