ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビスコルーブ

通常単価(税別)
2,166円
税込単価
2,383円
通常出荷日:2日目

【特長】・潤滑皮膜の付着が強力ですから、水や酸性、アルカリ性の雰囲気から塗布部を守り、防錆、防食効果が...

詳細を確認
  • 消防法分類
    該当
  • 内容量
    1本(330ml)

型番:

106
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

106の仕様・寸法情報

消防法分類
該当
内容量
1本(330ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
106

内容量

最小発注数量
1本(330ml)
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,166円
( 2,383円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・潤滑皮膜の付着が強力ですから、水や酸性、アルカリ性の雰囲気から塗布部を守り、防錆、防食効果があります。
・MCAとBN(白色固体潤滑剤)を配合しているので極圧性に優れます。
・モリブデンと違い黒く汚しません。
・高粘着潤滑のため、他の箇所へ飛散しません。
【用途】
・建設機械、立体倉庫などの高荷重、高回転部分の外部潤滑
・オープンギア、チェーン、ワイヤーロープの潤滑
・各種ベアリングの外部注油

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビスコルーブの型番106のページです。 型番106に関する仕様情報を記載しております。
ビスコルーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビスコルーブ
浸透潤滑防錆油 PN55
ペネトンA 18L JIP605
ジェットルーブ
コスモハイドロHV
ドライモールF-3
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)コスモ石油日本メカケミカル
通常価格2,166円1,060円30,106円1,309円14,808円4,482円 -
通常出荷日2日目2日目1日目2日目5日目3日目
消防法分類該当該当該当該当該当非該当
内容量1本(330ml)1本1缶(18L)1本(300ml)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました