17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーペネトン NX999

通常単価(税別)
2,235円
税込単価
2,459円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

強力浸透・極圧潤滑剤。【特長】・従来の浸透潤滑剤より特に浸透性を重視して開発、ネジゆるめ・潤滑・防錆等...

詳細を確認

型番:

999
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品仕様

  • PRTR 非該当/有機則 非該当
  • PTFE 配合
スーパーペネトンの外観

スーパーペネトンの外観

スーパーペネトンの使用例

スーパーペネトンの使用例

999の仕様・寸法情報

種類
スプレー
有機則
非該当
PRTR
非該当
内容量
1本(400ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
999

内容量

最小発注数量
1本(400ml)
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,235円
( 2,459円 )
2日目

詳細情報

基本情報

強力浸透・極圧潤滑剤。
【特長】
・従来の浸透潤滑剤より特に浸透性を重視して開発、ネジゆるめ・潤滑・防錆等多目的に使用できる浸透潤滑剤です
・錆び付いて固着したボルトを回しやすくします
・極圧性能に優れ、PTFE(ふっ素樹脂)配合で潤滑効果を高めます
・水置換性なので湿気を追い出し長期防錆膜を作ります
・直線噴射仕様で離れたところから、ピンポイント噴射できます
・360°噴霧可能、逆さ拭きOK
【用途】
・各種ボルト、ナットのゆるめ剤として
・自動車や二輪、自転車等、各摺動面の潤滑
・各種部品・工具の潤滑と防錆

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーペネトン NX999の型番999のページです。 型番999に関する仕様情報を記載しております。
スーパーペネトン NX999のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーペネトン NX999
クリアー潤滑ドライタイプ NX205
生分解性チェーンオイルスプレー JIP822
ジェットルーブ
NX20 ハイグリース(300ml)
潤滑303(420ml)
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)育良精機製作所育良精機製作所
通常価格2,235円2,219円1,224円1,309円1,425円914円
通常出荷日2日目2日目7日目2日目6日目5日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
有機則非該当非該当非該当非該当非該当非該当
PRTR非該当非該当非該当非該当非該当非該当
内容量1本(400ml)1本(247ml)1本(420ml)1本(300ml)--
よく一緒に購入される商品

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました