17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

481
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

481の仕様・寸法情報

種類
液体
内容量
1本(1㎏)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
481

内容量

最小発注数量
1本(1㎏)
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,237円
( 4,661円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。
・車の下回りを塩カルの錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。
・従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩害ガード水性 1kgの型番481のページです。 型番481に関する仕様情報を記載しております。
塩害ガード水性 1kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩害ガード水性 1kg
亜鉛末防食塗料 クリジンキ
亜鉛末防食塗料 クリンジンキ 光沢シルバータイプ
厚塗り
アンダーコート
速乾性黒染め着色スプレー ブラックガード
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)友和
通常価格4,237円2,344円1,361円2,863円1,453円2,814円
通常出荷日7日目3日目2日目3日目2日目7日目
種類液体スプレースプレースプレースプレースプレー
内容量1本(1㎏)1ケース(420ml×24本)1ケース(420ml×24本)1本(1L)1本(420mL)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト