ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1,620円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
AC・DC5-1000V 検電器
エスコ
通常価格(税別):3,750円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・電気器具のスイッチを自動で1回だけONかOFFできます(カウントダウン式/最大24時間・1分...
詳細を確認【特長】
・電気器具のスイッチを自動で1回だけONかOFFできます(カウントダウン式/最大24時間・1分単位)
・同じ設定をワンタッチで繰り返せます
・ショートしないトラッキング防止プラグ
・切り忘れ防止に便利!
・毎日入切する時間は違うけど、数分後、または数時間後に自動で入切してほしい時に便利!
・測定データ保存期間:1年間
【用途】
・照明器具、ラジオ、加湿器やアロマディフューザーなどを時間がきたらON!
・電気ポット、炊飯器の保温、電気カーペット、コタツなどを時間がきたらOFF!
【使用できる電気機器】
・ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツなど
・トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器など
・モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど
・照明器具 750W以下:蛍光灯、電灯、イルミネーションなど
・メタルハライドランプは250W以下のものを単独でご使用ください
【材質】
・ポリカーボネイト


スリーエムジャパン
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
![[抜け止め型] マグネット付タップ(雷サージ対応)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223010331757/223010331757_20230801115839.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[抜け止め型] マグネット付タップ(雷サージ対応)
0通常価格(税別):3,931円~

エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
0通常価格(税別):1,300円~

エスコ
8.0kg ランナー・リング付(30mmレール)
0通常価格(税別):549円

エスコ
8.0kg ランナー・フック付(30mmレール)
0通常価格(税別):628円

エスコ
AC125V/15A タップ(6口・接地抜け止・MG付)
0通常価格(税別):4,925円~

コクヨ
マウスパッド 再生PPタイプ グレー
0通常価格(税別):1,292円

三商
USB延長ケーブル KU-EN3K 3m
0通常価格(税別):2,306円

MOTTERU
モバイルバッテリー(MOT-MB20001)
0通常価格(税別):9,135円

サンワサプライ
USBヘッドセット
0通常価格(税別):2,844円~