17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

充電式ウェット&ドライハンディクリーナー FC-710/FC-810

通常単価(税別)
4,0374,504
税込単価
4,4414,954
通常出荷日:10日目

【特長】・軽量コードレスでラクラクお掃除。・小さなお子さまやご年配の方にも手軽にお使いいただけます。・...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

充電式ウェット&ドライハンディクリーナー FC-710/FC-810:関連画像

 

充電式ウェット&ドライハンディクリーナー FC-710/FC-810:関連画像

型番リスト

表示件数

JANコード

質量

(g)

連続使用時間

(分)

充電池

内容量

最小発注数量
ホワイト
4995397171005
710
約10分
ニッカド(Ni-Cd) 出力4.8V
1台
1個
シルバー
4995397181004
750
約15分
ニッカド(Ni-Cd) 出力6.0V
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,037
( 4,441 )
10日目
4,504
( 4,954 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量コードレスでラクラクお掃除。
・小さなお子さまやご年配の方にも手軽にお使いいただけます。
・ダストケースはワンタッチで着脱でき、ゴミ捨てが簡単。
・まるごと水洗いすることも可能です。
・乾湿両用、ミルクやジュースなどの液体も吸引できます。
・シンプルなジャックとプラグで充電もカンタン。
・隙間ノズル、吸水ノズル、ブラシ付きノズルの3種類が付属。サッシの隙間や家具の間など細かな場所もラクラクお掃除できます。
・最大連続使用時間は約10分使用可能。
・10~12時間で満充電。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

充電式ウェット&ドライハンディクリーナー FC-710/FC-810のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
デスク周りの清掃
4
満足度:4.0
安価な割には作りは悪くなく、十分な吸引力があるように思います。充電用に6v140mAのACアダプターが付属しておりますが...もっと読む
0人が参考にしています。
机廻りの掃除
5
満足度:5.0
こちらの商品、コンパクトでそこそこパワーがあるので、軽い掃除に最適です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ウェット&ドライハンディクリーナー FC-710/FC-810
充電式クリーナ(本体のみ) CL182FDZW
ハンディークリーナー DC18.0V(充電式)
ハンディークリーナー DC14.4V(充電式)
ハンディークリーナーセット DC36.0V(充電式)
掃除機 DC18.0V(充電式/サイクロン式/紙パック)
メーカーフカイ工業マキタエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,037-11,01636,65712,54552,09639,378
通常出荷日10日目3日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾式----
サイズ(mm)幅105×長さ365×高さ115-----
付属品充電用ACアダプター・スキマノズル・ブラシノズル・吸水ノズル-----
電源AC100V 50/60Hz 充電式-----

ハンディータイプ掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト