17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

先端交換式ピンセット 白デルリン
  • 10004-D4-SM
  • 10004-D15-SM

先端交換式ピンセット 白デルリン

通常単価(税別)
8,467円
税込単価
9,314円
通常出荷日:4日目

【特長】・曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました。・ハンドルは2枚合わせ仕様と比...

詳細を確認
  • 非磁性機能有無
    あり
  • 先端幅 (mm)
    0.3
  • 全長 (mm)
    130
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

先端交換式ピンセット 白デルリン:関連画像

10004-D4-SM

 

 

 

先端交換式ピンセット 白デルリン:関連画像

10004-D15-SM

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

先端厚み

(mm)

最小発注数量
4545301073637
0.6
1個
4545301073644
0.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,467円
( 9,314円 )
4日目
8,467円
( 9,314円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました。
・ハンドルは2枚合わせ仕様と比べ、重なる部分が無くしっかりと洗浄可能です。
・先端チップの交換が可能なので、汚れの蓄積や腐食とは無縁です。
・冷間曲げ加工の新たな技術(世界Patent取得済)を開発しました。
・柔軟なスプリング機能があります。
・程よいスプリングの強さで、心地よい感触と疲労感のない最高の使い心地を実現しました。
・中性の化学物質に対する耐性があります。
・研究所やケミカル関係で使用されています。
・非磁性合金・チップ交換式です。
・デルリン仕様です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

先端交換式ピンセット 白デルリンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
先端交換式ピンセット 白デルリン
短く細い先端 精密ピンセット(0109系)
短く細い先端 精密ピンセット(010系)
耐腐食・非磁性 精密ピンセット
精密ピンセット(0109系)
先端交換式ピンセット ツゲ
メーカーDUMONTDUMONTDUMONTDUMONTDUMONTDUMONT
通常価格8,467円13,791円11,776円7,571円13,119円17,852円
通常出荷日4日目3日目3日目3日目3日目4日目
非磁性機能有無ありありありありありあり
先端幅(mm)0.30.20.170.170.2-
全長(mm)130140110110120130
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト