17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

先端交換式ピンセット ツゲ 10004-B7-SM
  • 10004-B159-SM
  • 10004-B7-SM

先端交換式ピンセット ツゲ

通常単価(税別)
17,852円
税込単価
19,637円
通常出荷日:4日目

【特長】・曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました。・従来の2枚合わせのデザインと...

詳細を確認
  • 非磁性機能有無
    あり
  • 幅 (mm)
    12
  • 全長 (mm)
    130
  • JANコード
    4545301073606
  • 先端厚み (mm)
    0.5

型番:

10004-B7-SM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

先端交換式ピンセット ツゲ:関連画像

10004-B159-SM

 

 

 

先端交換式ピンセット ツゲ:関連画像

 10004-B7-SM

10004-B7-SMの仕様・寸法情報

非磁性機能有無
あり
幅(mm)
12
全長(mm)
130
JANコード
4545301073606
先端厚み(mm)
0.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
10004-B7-SM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,852円
( 19,637円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました。
・従来の2枚合わせのデザインと比べ、重なる部分がなくしっかりと洗浄できるので完全なクリーン状態を保てます。
・先端チップの交換が可能なので、汚れの蓄積や腐食とは無縁です。
・冷間曲げ加工の新たな技術(世界Patent取得済)を開発したことにより、柔軟なスプリング機能を可能にしました。
・程よいスプリングの強さで、心地よい感触と疲労感のない最高の使い心地を実現しました。
・特許取得木製先端対象物に傷をつけません。
・時計製造メーカーで使用されています。
・非磁性合金・チップ交換式。
・柘植仕様。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

先端交換式ピンセット ツゲの型番10004-B7-SMのページです。 型番10004-B7-SMに関する仕様情報を記載しております。
先端交換式ピンセット ツゲのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
先端交換式ピンセット ツゲ
短く細い先端 精密ピンセット(0109系)
短く細い先端 精密ピンセット(010系)
耐腐食・非磁性 精密ピンセット
精密ピンセット(0109系)
先端交換式ピンセット 白デルリン
メーカーDUMONTDUMONTDUMONTDUMONTDUMONTDUMONT
通常価格17,852円13,791円11,776円7,571円13,119円8,467円
通常出荷日4日目3日目3日目3日目3日目4日目
非磁性機能有無ありありありありありあり
幅(mm)12-----
全長(mm)130140110110120130
JANコード45453010736067640126714004764012671433276401267176307640126714035-
先端厚み(mm)0.50.120.10.10.12-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました