17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アングルドライバースリム用 片頭ショートビット +2×25mm 2本入

通常単価(税別)
525円
税込単価
578円
通常出荷日:5日目
  • JANコード
    4907052355071

型番:

1154141
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1154141の仕様・寸法情報

JANコード
4907052355071
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1154141
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
525円
( 578円 )
5日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルドライバースリム用 片頭ショートビット +2×25mm 2本入の型番1154141のページです。 型番1154141に関する仕様情報を記載しております。
アングルドライバースリム用 片頭ショートビット +2×25mm 2本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルドライバースリム用 片頭ショートビット +2×25mm 2本入
アングルドライバー スリムヘッド
2.0-6.0mm 10本組六角軸ショートドリルセット
2.0x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
3.2x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
2.3x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)
メーカーPROZONEPROZONEエスコエスコエスコエスコ
通常価格525円3,844円4,775円944円1,036円968円
通常出荷日5日目在庫品1日目3日目3日目3日目3日目
JANコード49070523550714907052354975----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました