17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

銀ロウ棒【5個入り】
トラスコ中山
充電式アースオーガDG
マキタ
乾電池式ミニドライバ MDD-CL
パオック

アングルドライバー スリムヘッド

通常単価(税別)
3,073
税込単価
3,380
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・電動ドライバーなどに取り付けてキワ・隅・狭い場所へのビス打ちに【特長】・ハンドル内にビット収...

詳細を確認

型番:

1154140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • PKGサイズ:H185×W79×D40mm
  • PKG質量:252g

1154140の仕様・寸法情報

種類
先端アクセサリ
JANコード
4907052354975

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
1154140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,073
( 3,380 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・電動ドライバーなどに取り付けてキワ・隅・狭い場所へのビス打ちに
【特長】
・ハンドル内にビット収納可能
・48mm超スリムヘッドで狭い場所でもOK
・18Vインパクト対応
【付属品・セット内容】
・アングルドライバースリムヘッド本体×1
・+No.2×25mm片頭ビット×1
【仕様】
・質量(本体のみ):約235g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルドライバー スリムヘッドの型番1154140のページです。 型番1154140に関する仕様情報を記載しております。
アングルドライバー スリムヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルドライバー スリムヘッド
電動ドライバーホルダー
インパクトドライバー用ラバーブート
カノン 電動ドライバー KDシリーズ専用トランス KD-6
充電式圧着機 TC300DRG
充電式真空ポンプ VP181DZ
メーカーPROZONEトラスコ中山ミルウォーキー(MILWAUKEE)中村製作所マキタマキタ
通常価格3,0731,3215,06618,111294,82376,506
通常出荷日在庫品1日目1日目9日目1日目3日目3日目
種類先端アクセサリその他関連用品その他電動工具その他関連用品その他電動工具その他電動工具
JANコード4907052354975-----

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト