17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロニッパー 125mm 1115951

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マイクロニッパー 125mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1115951

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】
・細い配線の切断に!
【特長】
・MARUTOLOYⅠCR-V70Cクロバナ入り70カーボン鋼 高炭素工具鋼
・スプリング付
【仕様】
<切断能力>
・軟鉄線:φ約1.6mm
・軟銅線:φ約0.2~2.0mm

指定中の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
JANコード
4907052203860
重量(g)
75
軟銅線切断能力(mm)
0.2 ~ 2.0
軟鉄線切断能力(mm)
1.6
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト