ツール用品技術窓口

マイクロラジオペンチ 150mm

通常単価(税別)
2,543円
税込単価
2,797円
通常出荷日:5日目

【用途】・細かな物のくわえ・折り曲げに!【特長】・MARUTOLOYⅡSK7MF2 高炭素工具鋼・スプ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • JANコード
    4907052203853
  • 重量 (g)
    100
  • 軟線切断能力 (mm)
    1.6

型番:

1107751
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1107751の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
JANコード
4907052203853
重量(g)
100
軟線切断能力(mm)
1.6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1107751
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,543円
( 2,797円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・細かな物のくわえ・折り曲げに!
【特長】
・MARUTOLOYⅡSK7MF2 高炭素工具鋼
・スプリング付
【仕様】
<切断能力>
・軟線:φ約1.6mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロラジオペンチ 150mmの型番1107751のページです。 型番1107751に関する仕様情報を記載しております。
マイクロラジオペンチ 150mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロラジオペンチ 150mm
ラジオペンチ 150mm
マイクロラジオペンチ(ベントタイプ)
マイクロラジオペンチ(ツーコンポーネンツハンドル)
成形グリップ 万能ラジオペンチ 150mm
マイクロラジオペンチ 弱電用対応
メーカーPROZONEM&MKEIBAKEIBAM&MKEIBA
通常価格2,543円709円3,037円3,335円735円2,663円
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目1日目5日目在庫品1日目
呼び寸法150150150175150150
JANコード4907052203853-----
重量(g)100-----
軟線切断能力(mm)1.6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました