17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フォールディングレンチ 6本組 ドライバー付 FDW-120

通常単価(税別)
799円
税込単価
879円
通常出荷日:5日目

【特長】・コンパクト収納式【材質】・軸:Cr-V・フレーム:アルミニウム

型番:

1156117
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1156117の仕様・寸法情報

種類
その他
先端タイプ
その他
単品・セット区分
セット品
JANコード
4907052323377

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1156117
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
799円
( 879円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト収納式
【材質】
・軸:Cr-V
・フレーム:アルミニウム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォールディングレンチ 6本組 ドライバー付 FDW-120の型番1156117のページです。 型番1156117に関する仕様情報を記載しております。
フォールディングレンチ 6本組 ドライバー付 FDW-120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォールディングレンチ 6本組 ドライバー付 FDW-120
フォールディングレンチ 6本組 ミリ FDW-100
フォールディングレンチ 6本組 インチ FDW-110
フォールディングレンチ 6本組 ボールポイント FDW-130
フォールディングレンチ 6本組 ヘクスローブ FDW-140
ナイフ式六角棒レンチ 6本組
メーカーM&MM&MM&MM&MM&ME-Value
通常価格799円780円780円805円805円684円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目3日目
種類その他その他その他その他その他ナイフ形
先端タイプその他その他その他その他その他標準タイプ
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
JANコード49070523233774907052323353490705232336049070523233844907052323391-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート