ツール用品技術窓口

フォールディングレンチ 6本組 ミリ FDW-100

通常単価(税別)
780円
税込単価
858円
通常出荷日:5日目

【特長】・コンパクト収納式【材質】・軸:Cr-V・フレーム:アルミニウム

型番:

1156115
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1156115の仕様・寸法情報

種類
その他
先端タイプ
その他
単品・セット区分
セット品
JANコード
4907052323353

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1156115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
780円
( 858円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト収納式
【材質】
・軸:Cr-V
・フレーム:アルミニウム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォールディングレンチ 6本組 ミリ FDW-100の型番1156115のページです。 型番1156115に関する仕様情報を記載しております。
フォールディングレンチ 6本組 ミリ FDW-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォールディングレンチ 6本組 ミリ FDW-100
フォールディングレンチ 6本組 インチ FDW-110
フォールディングレンチ 6本組 ボールポイント FDW-130
フォールディングレンチ 6本組 ヘクスローブ FDW-140
フォールディングレンチ 6本組 ドライバー付 FDW-120
ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TTV100
メーカーM&MM&MM&MM&MM&Mトラスコ中山
通常価格780円780円805円805円799円995円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目1日目
種類その他その他その他その他その他六角棒L形レンチ
先端タイプその他その他その他その他その他ボールポイント
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品単品
JANコード49070523233534907052323360490705232338449070523233914907052323377-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました