17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バイスプライヤー 250mm

通常単価(税別)
1,003円
税込単価
1,103円
通常出荷日:5日目

【特長】・つかむ・まわす・固定するがこれ1本!!!

  • 呼び寸法
    250
  • JANコード
    4907052212374
  • 重量 (g)
    438

型番:

1124502
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1124502の仕様・寸法情報

呼び寸法
250
JANコード
4907052212374
重量(g)
438
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1124502
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,003円
( 1,103円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つかむ・まわす・固定するがこれ1本!!!

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイスプライヤー 250mmの型番1124502のページです。 型番1124502に関する仕様情報を記載しております。
バイスプライヤー 250mmのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
キャップボルト取り外し
3
満足度:3.0
なめたキャップボルトの取り外しにボルトの頭をバイスプライヤーで掴んで回そうとしたが、バイスプライヤーの口金エッジが掛けて...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイスプライヤー 250mm
ロングノーズバイスプライヤー 225mm
グリッププライヤ VP-250
G型グリッププライヤー TGPG-250
U型ロッキングプライヤー ERU-250
P型グリッププライヤー
メーカーM&MM&MTONEトラスコ中山E-Valueトラスコ中山
通常価格1,003円1,003円3,611円2,546円1,386円2,076円
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目1日目3日目1日目
呼び寸法250225250250250200
JANコード49070522123744907052212381----
重量(g)438331----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました