17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

成形グリップ ミニニッパー

通常単価(税別)
722円
税込単価
794円
通常出荷日:5日目

【用途】・切る【特長】・細かい部分の切断に!【仕様】・切断能力:鉄線約φ1.2mm

  • 鉄線切断能力 (mm)
    1.2
  • JANコード
    4907052200043
  • 重量 (g)
    67

型番:

1100940
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番切断能力PKGサイズ重量
1100940鉄線約φ1.2mmH110×W63×D14mm67g

1100940の仕様・寸法情報

鉄線切断能力(mm)
1.2
JANコード
4907052200043
重量(g)
67
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1100940
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
722円
( 794円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・切る
【特長】
・細かい部分の切断に!
【仕様】
・切断能力:鉄線約φ1.2mm

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

成形グリップ ミニニッパーの型番1100940のページです。 型番1100940に関する仕様情報を記載しております。
成形グリップ ミニニッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
成形グリップ ミニニッパー
ミニニッパー 成型G
ESD精密ニッパー(ベベル刃)
ESD精密ニッパー(ベベル刃)
ESD精密ニッパー(セミフラッシュ刃)
FGミニニッパ 台紙付
メーカーM&ME-ValueWIHAWIHAWIHASK-11
通常価格722円621円8,998円8,587円8,919円1,315円
通常出荷日5日目3日目4日目4日目4日目3日目
鉄線切断能力(mm)1.20.8110.61.2
JANコード4907052200043-----
重量(g)67-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました