17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

成形グリップ ミニマイクロラジオペンチ

通常単価(税別)
722円
税込単価
794円
通常出荷日:5日目

【用途】・つかむ・切る・曲げる【特長】・細かい作業の加工や切断に!【仕様】・切断能力:鉄線約φ1.2m...

詳細を確認
  • 鉄線切断能力 (mm)
    1.2
  • JANコード
    4907052200036
  • 重量 (g)
    72

型番:

1100930
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1100930の仕様・寸法情報

鉄線切断能力(mm)
1.2
JANコード
4907052200036
重量(g)
72
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1100930
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
722円
( 794円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・つかむ・切る・曲げる
【特長】
・細かい作業の加工や切断に!
【仕様】
・切断能力:鉄線約φ1.2mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

成形グリップ ミニマイクロラジオペンチの型番1100930のページです。 型番1100930に関する仕様情報を記載しております。
成形グリップ ミニマイクロラジオペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
成形グリップ ミニマイクロラジオペンチ
成形グリップ 万能ラジオペンチ 150mm
成形グリップ ミニロング先細ラジオペンチ
ロングリーチラジオペンチ ベント(先曲)275mm
ラジオペンチ 150mm
ラジオペンチ(成形グリップ付)
メーカーM&MM&MM&MM&MM&Mトップ工業
通常価格722円735円722円1,309円709円3,082円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目1日目
鉄線切断能力(mm)1.21.2--1.21.5
JANコード4907052200036490705220002949070522000504907052211063--
重量(g)7214678304142-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました