ツール用品技術窓口

カッターマット A4

通常単価(税別)
805円
税込単価
886円
通常出荷日:5日目

【特長】・両面使用可能・便利な10mm方眼&角度目盛付【仕様】・材質:PVC

  • パッケージサイズ (mm)
    H310×W230×D5
  • 重量 (g)
    264
  • JANコード
    4907052168039

型番:

1068278
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1068278の仕様・寸法情報

パッケージサイズ(mm)
H310×W230×D5
重量(g)
264
JANコード
4907052168039
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1068278
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
805円
( 886円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面使用可能
・便利な10mm方眼&角度目盛付
【仕様】
・材質:PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッターマット A4の型番1068278のページです。 型番1068278に関する仕様情報を記載しております。
カッターマット A4のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
カッティングの下敷き
4
満足度:4.0
カッター作業の下敷き用に購入。 いたって普通のマットですが、薄すぎることもなく、満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッターマット A4
カッターマット A3
ホルダー付 メタルカッターL型レッド 替刃10枚付
ラバーグリップオートロックカッターS 替刃2枚付
カッティングマット A4サイズ
カッターマット
メーカーM&MM&MM&MM&MNTカッタートラスコ中山
通常価格805円1,118円1,086円537円1,357円680円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目9日目1日目
パッケージサイズ(mm)H310×W230×D5H450×W315×D5H230×W102×D54H291×W63×D22--
重量(g)26453426052--
JANコード490705216803949070521680224907052167032---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました