17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッターマット A3

通常単価(税別)
1,118円
税込単価
1,230円
通常出荷日:5日目

【特長】・両面使用可能・便利な10mm方眼&角度目盛付【仕様】・材質:PVC

  • パッケージサイズ (mm)
    H450×W315×D5
  • 重量 (g)
    534
  • JANコード
    4907052168022

型番:

1068277
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • PKGサイズ:H450×W315×D5mm
  • PKG重量:534g

1068277の仕様・寸法情報

パッケージサイズ(mm)
H450×W315×D5
重量(g)
534
JANコード
4907052168022
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1068277
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,118円
( 1,230円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面使用可能
・便利な10mm方眼&角度目盛付
【仕様】
・材質:PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッターマット A3の型番1068277のページです。 型番1068277に関する仕様情報を記載しております。
カッターマット A3のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
大きな用紙のカッターマット
4
満足度:4.0
A3用紙を動かすことなく、一度セッティングするだけで好きな部位をカットできるので作業効率が良く助かってます。 大きさ故に...もっと読む
0人が参考にしています。
各種事務処理
5
満足度:5.0
事務処理時に、カッター作業があり、探していたが、安価で手に入った。商品は厚手で、想像よりもしっかりした物で、安定してカッ...もっと読む
0人が参考にしています。
カット
5
満足度:5.0
値段で決めました。他よりも安く購入できました。シートに厚みも有り問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッターマット A3
カッターマット A4
ホルダー付 メタルカッターL型レッド 替刃10枚付
ラバーグリップオートロックカッターS 替刃2枚付
カッターマット
カッターマット
メーカーM&MM&MM&MM&Mトラスコ中山オルファ
通常価格1,118円805円1,086円537円1,994円 -4,469円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目19日目2日目
パッケージサイズ(mm)H450×W315×D5H310×W230×D5H230×W102×D54H291×W63×D22--
重量(g)53426426052--
JANコード490705216802249070521680394907052167032---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました