17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プチローラー用ネット 164110-0000

プチローラー用ネット

通常単価(税別)
207
税込単価
228
通常出荷日:3日目

【特長】・プチローラー用ネット。・サイズ:125×83mm。【商品仕様】・商品サイズ・縦×横×高=19...

詳細を確認

    型番:

    164110-0000
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    164110-0000の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    164110-0000
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    207
    ( 228 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プチローラー用ネット。
    ・サイズ:125×83mm。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=19.8×11.1×6.4cm
    ・JANコード:4560146169192
    ・入り数:1枚

    商品担当おすすめ

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

      ミスミ

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

      商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

    • 安全クッション コーナー用 画像

      ミスミ

      安全クッション コーナー用

      危険な角やフレームをカバーし衝突事故を予防!油面接着仕様で工場での使用に最適。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プチローラー用ネットの型番164110-0000のページです。 型番164110-0000に関する仕様情報を記載しております。
    プチローラー用ネットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プチローラー用ネット
    バケットミニ用 ネット 6インチ
    バケットミニ用 ネット 9インチ
    ローラー 板ネット 4インチ
    ローラーネット 4・7・9インチ
    ワンタッチ瓦棒ペイント用 ネット
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
    通常価格207361342348332 -768
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト