17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

さげ缶X
ヨトリヤマ
黒板用スプレー【1~12個入り】
シントーファミリー
筆置き付き塗料容器
トラスコ中山
バケットミニ用 ネット 6インチ 164103-0006

バケットミニ用 ネット 6インチ

通常単価(税別)
361
税込単価
397
通常出荷日:3日目

【特長】・バケットミニ用ネット6インチ。【商品仕様】・商品サイズ・縦×横×高=0.4×20.5×20c...

詳細を確認

    型番:

    164103-0006
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    164103-0006の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    164103-0006
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    361
    ( 397 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バケットミニ用ネット6インチ。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=0.4×20.5×20cm
    ・JANコード:4560146132509
    ・入り数:1枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    バケットミニ用 ネット 6インチの型番164103-0006のページです。 型番164103-0006に関する仕様情報を記載しております。
    バケットミニ用 ネット 6インチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バケットミニ用 ネット 6インチ
    バケットミニ用 ネット 9インチ
    ローラーバケット Mセット (ネット付)
    スモールローラー 万能用(4インチ・6インチ)
    ローラーバケット塗料落としネット
    マイクロファイバーローラー万能用 4インチ・6インチ
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造ハンディ・クラウントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格3613425881,606 -430423 -
    通常出荷日3日目3日目4日目1日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト