17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

163621-1200
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
163621-1200
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,229
( 1,352 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製の継柄。長さ1200mm。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=123×2.5×2.5cm
・JANコード:4560146181170
・入り数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木製継柄 24φ×1200の型番163621-1200のページです。 型番163621-1200に関する仕様情報を記載しております。
木製継柄 24φ×1200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木製継柄 24φ×1200
FRP-Aローラー 24Φ セット
FRP-Gローラー 24Φ 替筒
ローラー継柄 EX-45
φ35x32mm フラットローラー(木製)
アルミスライド継柄(3段)
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造エスコ大塚刷毛製造
通常価格1,229873 -391 -3432,85028,337
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト