ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】 |

【特長】
・適度な重量の普及型。
・ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=2.4×11.5×27.9cm
・JANコード:4560146125839
・入り数:1個

スガツネ工業
スライドレール C3832

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー用ハンドル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディ・クラウン
ツインパック レギュラーローラー 中毛
0通常価格(税別):641円~

トラスコ中山
スモールローラー(仕上用・10本入)
5通常価格(税別):2,818円~

ハンディ・クラウン
MEGA 多用途レギュラーローラースペア
5通常価格(税別):550円~

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー用ハンドル
4.4通常価格(税別):902円~

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(10本入)
4通常価格(税別):3,894円~

トラスコ中山
ペール缶(3L)内容器(10個入)
0通常価格(税別):1,718円

大田製作所
大田製作所 ジュラコンローラー
5通常価格(税別):1,225円~

大田製作所
大田製作所 ジュラコンローラー さびない高級ベアリングを使用
5通常価格(税別):2,399円~

ハンディ・クラウン
SP水性 モルトモルトローラースペア 2P
0通常価格(税別):242円