ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
大塚刷毛製造 モルトローラー 替筒 |
|
ミスミ ニシキウエス(シマウエス)(中古生地) |
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |
|
ミスミ 新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ) |

【特長】
・水性塗料、水性接着剤用のモルトスポンジ製ローラー。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=7×10.5×7cm
・JANコード:4905533139202
・入り数:1個

トラスコ中山
TRUSCO ミニマムローラー(スポンジ)

大塚刷毛製造
モルトローラー 替筒

ハンディ・クラウン
モルトローラー 替筒 3M
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ペール缶(3L)内容器(10個入)
0通常価格(税別):1,545円

ハンディ・クラウン
ツインパック レギュラーローラー 中毛
0通常価格(税別):641円~

大塚刷毛製造
ウレタンくん 短毛 スモール
0通常価格(税別):818円

トラスコ中山
スモールローラー(仕上用・10本入)
5通常価格(税別):2,675円~

トラスコ中山
TRUSCO ローラー受け皿セット(万能用)
4.3通常価格(税別):2,051円~

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(10本入)
4通常価格(税別):3,698円~

トラスコ中山
スモールローラー用ハンドル
0通常価格(税別):457円~

トラスコ中山
ペール缶(3L)
0通常価格(税別):1,033円

ハンディ・クラウン
Rain棒 多用途用ミニローラー スペア
0通常価格(税別):293円