ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 色メリヤスウエス |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】 |
|
ミスミ ニシキウエス(シマウエス)(中古生地) |

【特長】
・適度の重量があり、均一なヘッドカット作業に効果的です。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=1.6×10×1.6cm
・JANコード:4560146146025
・入り数:1個
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
スモールローラー(仕上用・10本入)
5通常価格(税別):2,378円~

トラスコ中山
TRUSCO ローラーハンドル用つぎ柄(全長:850~2000mm)
3.5通常価格(税別):1,996円

ハンディ・クラウン
ツインパック スモール 短毛
0通常価格(税別):646円~

コーワ
ローラー
0通常価格(税別):846円~

サンデーペイント
ラッカースプレーJ スプレー塗料
4.3通常価格(税別):359円~

アサヒペン
アスペンラッカースプレー 420ml
0通常価格(税別):1,030円~

サンデーペイント
ラッカースプレーSL
4.6通常価格(税別):479円~

コーワ
徳用万能ハケ
4通常価格(税別):196円~

コーワ
ナイロン丸筆"Nero"
4.7通常価格(税別):248円~