17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンタッチカプセルローラー 中毛 替筒 160160-0000

ワンタッチカプセルローラー 中毛 替筒

    型番:

    160160-0000
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    160160-0000の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    160160-0000
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,018円
    ( 4,420円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コーナー部入隅塗装用。
    ・鋭角のエッジが、入隅の奥までムラなく塗装、すっきりと仕上ります。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=4.6×9.8×9.8cm
    ・JANコード:4560146125310
    ・入り数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ワンタッチカプセルローラー 中毛 替筒の型番160160-0000のページです。 型番160160-0000に関する仕様情報を記載しております。
    ワンタッチカプセルローラー 中毛 替筒のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワンタッチカプセルローラー 中毛 替筒
    ワンタッチカプセルローラー用ハンドル
    モルトローラー 替筒
    アングルローラー 替筒
    マスチックワンタッチカプセル 替 筒
    FRPキャタピラローラー 替筒
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
    通常価格4,018円885円1,410円1,259円1,327円3,172円
    通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目3日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました