17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

160152-0000【特長】
・35mmと45mmの専用ローラー付で、大小のCチャンに対応。
・自在タイプはハンドルの角度を自由に変えられます。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=5.6×11×6cm
・JANコード:4560146167099
・入り数:1個
163143-0001【特長】
・Cチャンローラー専用自在ハンドル。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=3.5×11×34.8cm
・JANコード:4560146167112
・入り数:1個
163143-0000【特長】
・Cチャンローラー専用ハンドル。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=3.5×4.2×33.6cm
・JANコード:4560146167105
・入り数:1個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

最小発注数量
・35mmと45mmの専用ローラー付で、大小のCチャンに対応。・自在タイプはハンドルの角度を自由に変えられます。
・商品サイズ・縦×横×高=5.6×11×6cm・JANコード:4560146167099・入り数:1個
1個
・Cチャンローラー専用ハンドル。
・商品サイズ・縦×横×高=3.5×4.2×33.6cm・JANコード:4560146167105・入り数:1個
1個
・Cチャンローラー専用自在ハンドル。
・商品サイズ・縦×横×高=3.5×11×34.8cm・JANコード:4560146167112・入り数:1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,797円
( 6,377円 )
3日目
1,289円
( 1,418円 )
3日目
1,609円
( 1,770円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・35mmと45mmの専用ローラー付で、大小のCチャンに対応
・自在タイプはハンドルの角度を自由に変えられます(160152-0000)
・Cチャンローラー専用自在ハンドル(163143-0000)
・Cチャンローラー専用ハンドル(163143-0001)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンタッチCチャンローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチCチャンローラー
ローラーバケット C
ワンタッチローラー ハンドル
ループローラー13ミリ NEWコーナー C-RPB
ワンタッチスライド継柄 2.4M
ワンタッチ瓦棒ペイント用 ネット
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格1,289円-6,004円1,306円3,745円3,442円1,035円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト