ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ローラー刷毛ハンドル(内径38mm) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
ミスミ 白メリヤスウエス(新品) |

【特長】
・ミニローラー専用ハンドル。
・軸部分の強度をアップ、ぐらつきや曲りを抑え耐久性も向上、ハードな作業にも安心してご使用頂けます。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=40×3.3×2.7cm
・JANコード:4560146188803
・入り数:1個

サンデーペイント
水性すべらない塗料(黄色・緑・グレー)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
塗料カップ(1L・目盛付)
5通常価格(税別):180円~

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー用ハンドル
4.4通常価格(税別):630円~

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(1本入)
4.3通常価格(税別):496円~

トラスコ中山
TRUSCO ローラーハンドル用つぎ柄(全長:850~2000mm)
3.5通常価格(税別):1,996円

ハンディ・クラウン
Rain棒 多用途用ミニローラー スペア
0通常価格(税別):241円

ハンディ・クラウン
ツインパック スモール 中毛
0通常価格(税別):434円~

トラスコ中山
TRUSCO ミニマムローラーハンドル
0通常価格(税別):430円~

大田製作所
ウレタンローラー
5通常価格(税別):2,655円~

ハンディ・クラウン
SP水性 モルトモルトローラースペア 2P
0通常価格(税別):242円