17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

さげ缶X
ヨトリヤマ
筆置き付き塗料容器
トラスコ中山
ローラーバケット S 220【1~10個入り】
ヨトリヤマ
ミニローラー ツイスト 短毛(2ホンP) 3MS-TWC 160248-2003

ミニローラー ツイスト 短毛(2ホンP) 3MS-TWC

通常単価(税別)
922
税込単価
1,014
通常出荷日:3日目

【特長】・狭い場所にも入れやすい。・雨樋の壁面や入隅などに便利。【商品仕様】・商品サイズ・縦×横×高=...

詳細を確認

    型番:

    160248-2003
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    160248-2003の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    160248-2003
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    922
    ( 1,014 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・狭い場所にも入れやすい。
    ・雨樋の壁面や入隅などに便利。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=12.6×6.2×2.3cm
    ・JANコード:4560146185451
    ・入り数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミニローラー ツイスト 短毛(2ホンP) 3MS-TWCの型番160248-2003のページです。 型番160248-2003に関する仕様情報を記載しております。
    ミニローラー ツイスト 短毛(2ホンP) 3MS-TWCのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニローラー ツイスト 短毛(2ホンP) 3MS-TWC
    ミニローラー ツイスト中短毛(2ホンP) 3MS-TW10
    ミニローラー ツイスト 中毛(2ホンP) 3MS-TWB
    ミニローラー ツイスト中短毛(2ホンP) 2MS-TW10
    ミニローラー ツイスト中短毛(2ホンP) 4MS-TW10
    ミニローラー ツイスト 中毛(2ホンP) 2MS-TWB
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
    通常価格922922922922922922
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト