ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
コーワ 布ポリマスカー |
|
トラスコ中山 筆置き付き塗料容器 |
|
ヨトリヤマ さげ缶X |

【特長】
・狭い場所にも入れやすい。
・雨樋の壁面や入隅などに便利。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=16.5×7.6×2.6cm
・JANコード:4560146185437
・入り数:1個



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディ・クラウン
Rain棒 多用途用ミニローラー スペア
0通常価格(税別):241円

大塚刷毛製造
スモールローラー(万能用・無泡タイプ)
5通常価格(税別):401円

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(1本入)
4.3通常価格(税別):496円~

ハンディ・クラウン
Rain棒 仕上げ用ミニローラー スペア
0通常価格(税別):241円

大塚刷毛製造
Micro ACEスモールローラー
0通常価格(税別):466円~

エスコ
ローラー刷毛/ローラー刷毛ハンドル(内径38mm)
0通常価格(税別):635円~

アサヒペン
アサヒペン おさえローラー50MM
4通常価格(税別):828円

サンデーペイント
ラッカースプレーSL
4.6通常価格(税別):479円~

サンデーペイント
ラッカースプレーMAX
5通常価格(税別):823円~