ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ヨトリヤマ さげ缶X |
|
トラスコ中山 筆置き付き塗料容器 |
|
ミスミ エアバッグ [ABAG]【4個入り】 |

【特長】
・狭い場所にも入れやすい。
・雨樋の壁面や入隅などに便利。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=13.4×6.7×2.2cm
・JANコード:4560146183648
・入り数:1個
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大塚刷毛製造
ウレタンくん 短毛 スモール
0通常価格(税別):585円

トラスコ中山
塗料カップ(1L・目盛付)
5通常価格(税別):180円~

好川産業
スモールローラー MICRO³
5通常価格(税別):389円~

ハンディ・クラウン
MEGA 多用途レギュラーローラースペア
5通常価格(税別):253円~

トラスコ中山
TRUSCO ローラーセット(万能用)
4.4通常価格(税別):890円~

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(1本入)
4.3通常価格(税別):496円~

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(10本入)
4通常価格(税別):3,698円~

ハンディ・クラウン
水性接着剤用レギュラーローラー スペア 175mm
0通常価格(税別):1,075円

ハンディ・クラウン
Rain棒 仕上げ用ミニローラー スペア
0通常価格(税別):241円