ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ (透明)ごみ袋(120・150L)【1~10個入り】 |
|
エスコ 滑り止めマット(ブラック) |
|
エスコ ダストボックス(蓋付/ブルー) |

【特長】
・狭い場所にも入れやすい。
・雨樋の壁面や入隅などに便利。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=11.7×7.7×2.1cm
・JANコード:4560146183655
・入り数:1個


トラスコ中山
TRUSCO ミニマムローラーハンドル

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大塚刷毛製造
NEW波トタンローラー/NEWスレートローラー
0通常価格(税別):860円~

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(10本入)
4通常価格(税別):3,698円~

トラスコ中山
ローラー皿(受け皿 175ミリ・225ミリ)
5通常価格(税別):1,099円~

トラスコ中山
塗料カップ(1L・目盛付)
5通常価格(税別):180円~

ハンディ・クラウン
MEGA 多用途レギュラーローラースペア
5通常価格(税別):550円~

トラスコ中山
ローラーバケット内容器のみ(5個入)
4.8通常価格(税別):779円

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー用ハンドル
4.4通常価格(税別):815円~

トラスコ中山
スモールローラー用ハンドル
0通常価格(税別):457円~

トラスコ中山
TRUSCO ミドルローラー 毛丈13mm(1本入)
0通常価格(税別):1,169円