ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 筆置き付き塗料容器 |
|
ヨトリヤマ さげ缶X |
|
トラスコ中山 容器付き刷毛 |

【特長】
・狭い場所にも入れやすい。
・雨樋の壁面や入隅などに便利。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=2.3×5.8×11.4cm
・JANコード:4560146172994
・入り数:1個


トラスコ中山
ステンレス製バックネット(SUS304)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
スモールローラー(仕上用・10本入)
5通常価格(税別):2,378円~

トラスコ中山
スモールローラー 万能用(4インチ・6インチ)
4.8通常価格(税別):1,606円~

エスコ
スモールローラー刷毛(軸径6mm)
0通常価格(税別):2,250円~

トラスコ中山
塗料カップ(1L・目盛付)
5通常価格(税別):180円~

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(10本入)
4通常価格(税別):3,698円~

トラスコ中山
スモールローラー(外装用・10本入)
0通常価格(税別):3,040円~

大田製作所
大田製作所 ジュラコンローラー
5通常価格(税別):1,022円~

大田製作所
ソフトウレタンローラー
5通常価格(税別):3,748円~

ハンディ・クラウン
SP水性 モルトモルトローラースペア 2P
0通常価格(税別):242円